静電気放電(ESD)から電子部品を保護することは、現代の電気産業において極めて重要な役割を担っています。ESDは電子部品に直接的な損傷を与えるだけでなく、製品の寿命を著しく縮める潜在的な損傷にもつながります。このような課題に対応するため、当社は、繊細な電子部品を保護するための安全なソリューションを提供する革新的なESD材料を開発しました。
静電気放電(ESD)は、エレクトロニクス業界において、電子部品の機能や寿命を損なう重要な要因です。ESDとは、直接接触や電気的な故障、短絡によって引き起こされる、異なる電荷を帯びた2つの物体間の急激な均等化電流を指します。このような制御不能な放電は、繊細な電子部品に損傷を与えたり破壊したりする可能性があり、多大な経済的損失や業務の中断につながります。そのため、電子製品の製造、組み立て、保管の全段階において、包括的な ESD 保護が不可欠です。
効果的な ESD 保護コンセプトには、電荷の蓄積を防ぐ対策と、安全かつ制御された放電のメカニズムが含まれます。これにより、コンポーネントの完全性と最終製品の信頼性が保証されます。半導体製造、医療技術、航空宇宙技術、電子機器製造など、非常に繊細な電子部品を扱う業界では、ESD保護は極めて重要です。これは単なる予防措置ではなく、品質基準への準拠と製品の安全性を保証するための必須要件です。
イグボールESDシリーズは、静電気の帯電を防止する革新的なソリューションを提供します。高い導電性と耐摩耗性を特徴とする特別に開発されたポリマーを使用することで、イグボールESD製品は特定の業界の厳しい要件を満たします。イグバルのESD製品は、電子部品の寿命を延ばし、ESD関連障害の影響を受けやすい分野の生産性向上に大きく貢献します。静電気による損傷から確実に保護するイグバルのESD製品は、ESD防止プログラムに不可欠な製品です。
当社のESDプラスチックには導電性添加剤が含まれており、静電気を効果的に発散させ、放電のリスクを最小限に抑えます。
当社のプラスチックは高い耐摩耗性で知られており、これは特に可動用途の部品の耐用年数を延ばすために重要です。
ESD材料は多くの化学物質に耐性があるため、さまざまな産業分野での応用範囲が広がる。
オンラインショップの品揃えをご覧になりたいですか?
わずか3つのステップで、アプリケーションのパラメータを使用して、耐用年数を含む適切な推奨製品を決定できます。
イグボール球面すべり軸受に関する最も重要な情報、技術、質問と回答をご覧いただけます。
dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00