言語の変更 :
新しいi.Sense EC.Wセンサーは、これまで以上にシステムの可用性を高めます。igus® e-chain® コンフィギュレーターのドラッグ&ドロップ機能を使って、既存のチェーン構成にEC.Wセンサーを簡単に追加したり、スマートなEC.W状態監視機能を備えた新しいエネルギーチェーンシステムを直接作成したりすることができます:
高速
信頼性
インテリジェント
わずか数クリックで耐用年数センサーを備えたインテリジェントなエネルギーチェーン

アプリケーション・パラメーターの定義
e-chain® コンフィギュレーターを開き、チェーン内のケーブルプールや、設置タイプ、トラベルなど、必要なアプリケーションパラメーターを定義します。

e-chain® シリーズを選択する。
次に、現在すでにスマートプラスチックに対応している適切なチェーンシリーズを選択し、ワンクリックでスマートEC.Wセンサーを追加します。

個別の内部分離を行う
もちろん、EC.Wセンサーの内部分離ルールはすべて自動的に考慮されます。

スマートプラスチック・ドミノ
今すぐsmart plasticのドミノをお送りし、あなただけの構成を作成してください。
ご来場の際には、smart plasticからの遊び心あふれるプレゼントをお楽しみください。
イグス® テストラボの360°インサイト
すべてのスマートプラスチック試験セットアップは、画面上でマウスを回転させることでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00