言語の変更 :

産業インテリジェンスの新しいシンプル化技術
既存のシステムを向上させる技術
そして、2つの世界を同時につなぐ–シームレスで、明確かつ革命的な技術
i.Cee²により、イグスはまさにこれを実現するモジュールをご提供します
Superwise ゴールドおよびプラチナ向けで実績あるi.Ceeシステムの次世代モデルであり–同時に、イグス初の本格的な産業用PCでもあります
あらゆるシステムにおけるデータロギング、センサー技術、エッジ分析、予知保全のために開発されました
1つのデバイス
2つの作業、最大の効果

i.Cee²は、初代i.Ceeモジュールのサクセスストーリーを引き継いでいます。
エナジーチェーンシステム用Superwiseサービスが持つ中核機能をすべて引き継ぎ、拡張します
エナジーチェーンの予期せぬ故障を保護するSuperwiseのサービスレベルが ゴールドとプラチナの場合、i.Cee²はエナジーチェーンシステム全体の中枢神経系となります。
複雑な業務データを測定、理解し、データに基づき、リアルタイムに、確実かつ明確な推奨行動に変換します。
しかし、今回開発したシステムは監視だけでは終わりません。
監視は単に始まりに過ぎません。

今回初の製品化されたイグスの新モジュールは、エナジーチェーンの状態監視の領域をはるかに超えるものとなっています。
i.Cee²は現在、全く新しいアプリケーションに統合できる本格的な産業用エッジコンピュータでもあります
つまり、i.Cee²はエナジーチェーンシステムからトータルプラントまで対応するイグス初のシステムモジュールです。
シンプルなロガーから制御盤内のオンプレミスデータセンターまで、幅広く対応します。
これらすべてが新しいi.Ceeモジュールに含まれています
| テクニカルデータ | |
|---|---|
| 装置 | Raspberry Pi CM4、Quad Core Cortex A72、1.47″TFTディスプレイ、キャリブレーション用ジョイスティック& 診断機能、24V電源、堅牢な産業用ハウジング |
| システムアーキテクチャ | Docker/Kubernetes-互換、REST& MQTT API |
| 入力/出力 | 12xデジタル出力、6xアナログ入力RS-485、2xリレー出力、2xロードセルチャンネル |
| 接続 | 2xイーサネット(IT + フィールドバス並列)、WLAN、Bluetooth、内蔵LTEモデム、HDMI(ローカルビジュアライゼーション用)、オプション:LoRa |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00