言語の変更 :
新製品の用途は?
従来のイグス®® 回転アプリケーション用モジュラーシステムは、長年の個別プロジェクトソリューションの経験に基づき、改良・最適化されました。新しい回転エネルギー供給装置SRMは、e-chain® 、接続エレメント、内部分離、ストレインリリーフ、亜鉛メッキ鋼製のガイドトラフを備えた完全なシステムとして提供されます。
適用範囲
この完全なシステムは、外径2.8メートル、回転角度380°までの、ほとんどすべての産業におけるあらゆる回転アプリケーション用に設計されています。
利点は?
SRMは、システム保証付きのカスタマイズされたコンプリートシステムです。必要なコンポーネントは、1つの識別番号で注文できます。
SRMシステムのサイズ
外径600および800、Eチェーン付き® E4.21
外径900および1200 e-チェーン付き® E4.32
外径1500および1800、e-チェーン付き® E4.42
外径2400および2800、Eチェーン付き® E4.56
個別の要件
カスタマイズされたプロジェクト計画により、より大きな回転角度や外径も可能です。 中間サイズは簡単かつ即座に計算できる。

ご自宅やオフィスでお試しください。
新しい無料のAR(拡張現実)サービスで、スチール回転モジュールをお試しいただけます。PCでサービスにアクセスし、スマートデバイスでARモデルのQRコードをスキャンするか、スマートデバイスで直接リンクをクリックしてください。

プラスチック製ガイドトラフ、回転角度360°の完全システム
回転エネルギー供給装置PRMは、例えば小型の測定機やハンドリングマシン用のプラスチックトラフです。このガイドはカメラ用途にも適しています。摺動の必要がなく、腐食から保護されています。

回路モジュールを自分で設計する場合の、正しいガイド谷に関する10の貴重なヒント。システムの耐用年数を損なったり、故障につながるようなミスを避けましょう。
内容から
- ガイドトラフを正しく計画する
- ケーブル配線のヒント
- 最大回転角度の制限
- チャンネルとモジュール全体のCADデータを作成する
10のヒントを無料でダウンロードできます。個人的なご相談も随時受け付けております。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00