言語の変更 :

イグフォームS270
iguform S270ギアラックは、モジュール4で長さ1,000 mmまで連続組立が可能です。
すべてのサイズにおいて、ご要望に応じて再加工や特殊形状のカスタマイズが可能です。
可能です。
ダウンロード用ファクトシート
すべての技術情報はPDFでご覧いただけます。

重量比較:イグフォームS270、アルミニウム、スチール
グラフは、イグフォームS270、アルミニウム、スチールの重量比較です。
イグフォームS270ギアラックは金属製ギアラックより最大5倍軽量であることがわかります。

特殊部品
希望するサイズが店頭にない、または用途に合わせた特注ギアが必要。

無料パンフレットとサンプル
今すぐ無料ギアのサンプルをご注文いただくか、ギアのパンフレットをダウンロードしてください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00