言語の変更 :
スラストベアリングは、回転軸と同じ方向にかかる荷重(=スラスト荷重、アキシアル荷重、軸方向荷重)を支える部品です。
自動車のトランスミッション、サスペンションのアッパーマウントや工作機械などにも使用されるスラストベアリングについて、その役割、荷重の違い、種類と選び方を解説します。あわせて潤滑油不要で使えるイグリデュール製スラストワッシャー、PRTロータリーテーブルベアリング、クシロス アキシアルボールベアリングなどもご紹介します。

スラストベアリングは、軸の中心線と平行な方向の荷重を支え、軸方向の位置を保持しながら、スムーズな回転運動を確保します。
例えば、縦向きの回転軸においては、軸や回転部品の重量が軸方向に加わります。この重量を受け止めつつ軸が回転できるようにするのがスラストベアリングです。横向きでも軸方向の力を受け止めるため、変速機などにも使われます。
スラストベアリングが荷重を受けつつ回転できるようにするには、以下の3方式があります。
球やころは回転抵抗が低く、高速で連続回転する用途に適します。すべり式は低速回転に適しており、揺動、間欠動作、粉塵に強いのが特徴です。
イグスのイグリデュールPRTはすべり式、クシロス ロータリーテーブルボールベアリングは玉による転がり式です。
| 種類 | 構造 | 適した用途 |
|---|---|---|
| スラスト玉軸受 | 軌道盤の間を玉が転がる | 回転抵抗を抑えたい用途、高速回転 |
| スラストころ軸受 | 軌道盤の間をころが転がる | 大きなスラスト荷重を受ける用途 |
| スラストニードルベアリング | 細い針状ころを使用する | 軸方向のスペースを抑えたい用途 |
| スラストワッシャー | 平らな摺動面で荷重を受ける | 低速、揺動、無給油、省スペース |
| PRTロータリーテーブルベアリング | 内輪と外輪の間に樹脂製スライド部を配置する | 旋回部、複合荷重、傾斜モーメント |
| クシロス アキシアルボールベアリング | 樹脂製軌道輪の間をボールが転がる | 潤滑油不要で回転抵抗を抑えたい用途 |

スラストベアリングは、以下のような箇所に使用されます。

金属製の転がり式スラストベアリングでは、球/ころの回転に起因するトラブルが起こり得ます。異音、振動、発熱、回転抵抗の増加などに注意が必要です。
イグスはすべり式と転がり式の製品をご用意しています。
低速回転や揺動で主にスラスト荷重を受ける箇所には、イグリデュール製スラストワッシャーを。スラスト荷重、ラジアル荷重、傾斜モーメントを受ける箇所には、イグリデュールPRTが適しています。
潤滑油が使えず、転がり式で回転抵抗を抑えたい箇所には、クシロス アキシアルボールベアリングをご検討ください。
| 製品 | 方式 | 受ける荷重 | 適した用途 | 主な特長 |
|---|---|---|---|---|
| イグリデュール製スラストワッシャー | すべり式 | 主にスラスト荷重 | 低速回転、揺動、省スペース | 薄型、潤滑油不要、複数材質 |
| イグリデュールPRT | すべり式 | スラスト荷重、ラジアル荷重、傾斜モーメント | 回転テーブル、旋回部、ロボット関節 | 潤滑油不要、組み付け済み、耐粉塵・耐腐食 |
| クシロス アキシアルボールベアリング | 転がり式 | スラスト荷重 | 比較的軽い力で回転させたい箇所 | 潤滑油不要、軽量、ガラス製またはステンレス製ボール |
同じ意味です。
ベアリングは英語のbearing、軸受はその日本語名称です。スラストベアリングは、スラスト軸受やアキシアルベアリングとも呼ばれます。
一般的なスラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受ける用途には適していません。ラジアル荷重が同時に加わる場合は、ラジアル軸受を併用するか、複合荷重に対応する軸受を使用します。
イグリデュールPRTには、スラスト荷重、ラジアル荷重、傾斜モーメントの許容値が設定されています。
スラスト玉軸受は玉を使用し、回転抵抗を抑えやすい構造です。
スラストころ軸受は、ころを使用して軌道盤との接触面積を広く取れるため、より大きなスラスト荷重に対応しやすい構造です。
一般的な単式スラスト玉軸受には取り付け方向があります。軸軌道盤とハウジング軌道盤では内径や取り付け方法が異なるため、向きを確認して取り付けます。
スラストワッシャーやロータリーテーブルベアリングは構造が異なるため、各製品の取り付け説明に従います。
低速回転や揺動で、主に軸方向の荷重を受ける箇所では、転がり式スラストベアリングからの置き換え候補になります。
高速で連続回転する用途や、回転抵抗をできるだけ小さくしたい用途には、転がり式スラストベアリングが適しています。
イグリデュール製スラストワッシャー、イグリデュールPRT、クシロス アキシアルボールベアリングは、外部から潤滑油やグリースを加えずに使用できます。
ただし、対応できる荷重、速度、温度、周辺環境は製品と材質によって異なるため、使用条件に合った製品を選びます。
スラスト荷重を受ける軸受を選ぶ際は、荷重の大きさだけでなく、ラジアル荷重の有無、回転速度、動作、取り付けスペース、温度、周辺環境を確認する必要があります。
イグスでは、低速回転や揺動に適したイグリデュール製スラストワッシャー、旋回部で複合荷重を受けるイグリデュールPRT、潤滑油不要の転がり式であるクシロス アキシアルボールベアリングを用意しています。
使用条件に合った軸受方式、サイズ、材質をご提案します。