言語の変更 :


スライドブッシュは、円筒形の部品で、可動部品間の摩擦を低減し、摩耗から保護する際に使用します。
イグリデュール製スライドブッシュは、この用途に最適化して開発されたプラスチック製品です。機械的安定性と最小の摩擦係数を保証する設計となっており、潤滑剤を追加する必要はありません。イグリデュールの各材質は、汚れや埃を伴う環境や、水中、腐食性の強い化学薬品を使用する環境など、幅広い用途で使用されます。
イグリデュール製ブッシュは、幅広い標準寸法で提供できます。標準外の寸法・形状については、イグリデュールの棒材から射出成形または機械加工により、お客様の仕様に合わせて製造することができます。

ブッシュに最適な材質を簡単に見つけることが可能

イグリデュール製スライドブッシュ ― 長寿命かつ低コスト
設計、取り付け、公差、技術データ、FAQ

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00