金属複層軸受をイグリデュール 樹脂製すべり軸受に置換えて、コストを平均40%削減できます。 標準品でも受注生産品でも。 イグリデュール樹脂すべり軸受は、軽量で耐薬品性と耐食性に優れ、頑丈で長寿命なベアリングです。
薄く柔らかいスライド層の外側に金属製の層があります。 このスライド層の摩耗や損傷により、摩擦係数や摩耗は著しく増加します。 多くの場合、軸受の金属面とシャフト間ではすぐに「焼き付き」を引き起こします。
イグリデュール 樹脂すべり軸受は、層状ではなく軸受全体が均質な構造をしているため、製品の全耐用年数にわたり低摩擦係数、低摩耗が続きます。 さらに、個体潤滑剤と強化材が均質に組合せられています。
薬品や温度に対する高い耐性
金属層により高い許容面圧
薄く、柔らかいスライド層
高荷重下での揺動時は機能が限られる
無潤滑バージョンは追加費用がかかる
局部荷重に弱い
取付時にスライド層が損傷する危険
厚み全てが摺動層として使用可能
どんな動作にも長寿命
100%耐食性
費用対効果に優れる
高い耐薬品性
RoHS準拠
非常に軽量
粉塵環境
高い減振性
局部荷重に対応
低コストの軟質軸材も使用可能
この道路清掃車は、特に町や地方自治体で継続的に使用されています。 すべての機械の長寿命を確保するために、FAUN Viatec社は金属製ベアリングをイグリデュール 樹脂製すべり軸受に置き換えています。 これらは重要な場所、例えば縁石が掃除される時は常に絶え間なく強い衝撃を受ける円形ブラシや、開閉時に高負荷や埃にさらされる後部の蓋などで使われています。
製品の品質をお客様の目でご確認ください。 このサンプルボックスは、最も重要なイグスのすべり軸受を網羅し、お客様の使用条件に最適なベアリングの選定をお助けします。
イグリデュール樹脂すべり軸受について詳しくはオンラインショップをご覧ください。寸法、公差、組込み方法から価格まで詳細な情報を掲載しています。
ここでは、イグリデュールすべり軸受に関する最も重要な質問への回答をご覧いただけます。 すべり軸受の専門家が詳細にまとめ、回答しています。
より多くの設計者が、イグリデュール ポリマー製すべり軸受を採用しています。 金属製と比較して最大40%低コスト、素早い出荷、無潤滑でメンテナンスフリー。