言語の変更 :
1

当社のワイヤーメッシュは、摩擦係数が特に低いイグリデュール粉末によるコーティングが施されています。ワイヤーメッシュ構造のため荷重のかかる面が少なく、摩擦がいっそう減ります。ワイヤーメッシュは、目的に合った形状にカットして成型可能なため、既存のシステムに簡単に組み込むことができ、小包の傾斜シュートなどに利用すれば、部品の摩耗や摩擦係数を低減できます。パッケージが詰まらず、システムがスムーズに作動します。ワイヤーメッシュの代わりに、コーティング鋼板も取り揃えています。
フレキシブル、堅牢かつ高耐久
ワイヤーカッター、ねじ止め、リベット止めで加工や組み立てが簡単。
鋼に対する摩擦係数µ = 0.15の耐摩耗性表面
耐摩耗性表面による長期耐用年数
イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、ケミカルリサイクルに投資しています。詳しくはこちら


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00