言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® P
試験方法
密度
g/cm³
1,58
色
黒色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,2
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,4
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,06 - 0,21
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,39
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
5.300
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
120
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
66
推奨最大面圧(20)
MPa
50
ショアD硬度
75
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+130
短期最高使用温度
°C
+200
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
熱膨張係数 (+23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
電気仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Pすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® P軸受は、費用対効果が高く、メンテナンスフリーのすべり軸受を提供します。イグリデュール® Gに比べ、イグリデュール® Pのすべり軸受は、回転運動や高荷重に適しています。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で50MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。イグリデュール® Pすべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇に伴い低下します。02 はこの相関関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® Pの弾性変形を示している。推奨される最大面圧50MPaでは、変形は4%未満である。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
イグリデュール® Pすべり軸受は、表面仕上げが0.1~0.2μmのシャフトで、摩擦係数が顕著に最小になります。滑らかなシャフトも粗いシャフトも、摩擦を著しく増加させます。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® P
ドライ
脂肪
油
水
摩擦係数
0,06 - 0,21
0,09
0,04
0,04
表 04: イグリデュール® P の鋼に対する摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図.06は、イグリデュール® Pすべり軸受で実施した異なるシャフト材質の試験結果の拡張を示しています。イグリデュール® PとCf53およびHR炭素鋼シャフトは、回転運動中の摩耗が非常に少なくなっています。対照的に、軸受は他のシャフト材料、特に硬質クロムメッキシャフトに比べて、低荷重域でも摩耗が激しい。例えば、2MPaの負荷では、Cf53は304SSより6倍優れている。しかし、旋回運動では、"柔らかい" HR炭素鋼シャフトは、硬化シャフト材料や、304SSシャフトよりも著しく不利である。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00