drylin® W - 技術データ

型キャリッジの長さ [mm]スライド幅 [mm]Cオイ [N]Coz [N]Mオックス [Nm]Mオイ [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
drylin W 用のすべり軸受部品とガイドプロファイル。
drylin W リニアガイドの模式図で、X・Y・Z方向の力とモーメントを示しています。
drylin W リニアガイドの模式図で、X・Y・Z方向の力とモーメントを示しています。
サイズ6 [mm]サイズ10 [mm]サイズ16 [mm]サイズ20 [mm]
シングルレール、丸型---
シングルレール、角型----
ダブルレール、ラウンド---
ダブルレール、スクエア--
完全システム----

F x vグラフ、最大。 許容動荷重(4ベアリングシステム)

AからEの5本の色付き曲線が、対数Y軸上で右下がりに推移するグラフ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間