プラスチック - 伸縮ガイド ドライリン® NTP

金属不使用で軽量

詳細はこちら:ウェブサイト

banner_questions_for_experts

イグス製品担当者にお問合せ

ドライリンNTPのサンプル

ドライリンNTPのサンプル

ボタンのアイコン

ホワイトペーパー

NTP-27

ドライリンNTP-27

  • 延長長 125 mm / 150 mm
  • イグス® 高性能ポリマーを使用した3ピース構造
  • スチールレールより軽量
  • メタルフリー
カラフルなNTP-27

ドライリンNTP-27のカラーバリエーション

  • プラスチック製伸縮ランナー
  • 125mm/150mmの延長長さ
  • 数色から選択可能
  • 射出成形によるコスト効率の良い生産

伸縮スライドコンフィギュレーター

コンフィギュレーター

イグスの100%ポリマー製伸縮型レール - NTP

ドライリンNTPポリマー製伸縮ガイドが選ばれる理由

堅牢

汚れに強い

腐食フリー

静か

軽量化

衛生的

家具におけるドライリン®

家具のバナー

航空機

エアライン

輸送と物流

モビリティ

その他の応用例

バナー
ドライリン NT-35

ドライリン® NT-35

  • 最大1,200mmまで無段階伸長
  • フルエクステンション、パーシャルエクステンション、オーバーエクステンション
  • スナップ機構はオプションでエンドポジションとセンターポジションを選択可能
ドライリン NT-60

ドライリン® NT-60

  • 最大2,000 mmまで無段階で延長可能
  • 静かでスムーズな動作
  • プラスチックとアルミニウムを組み合わせた頑丈な構造
ドライリンNTV-27

ドライリン® NTV-27

  • 延長長さ 500 mm まで
  • スプリング予圧によるガタつきなし
  • ドライリン® N プリロードプリズムスライドによる一定の変位力
ドライリン NT-35-AR

ドライリン® NT-35-AR

  • 最大1,200 mm / 2,000 mmの延長長さ
  • 黒アルマイト処理により光の反射を低減
  • 目立たない外観

ドライリンに関する一般情報®

あなたのデスクにフィットするサンプルを無料でお届け - 投資前にお試しください

ご購入前にお試しください

100%無潤滑

Dryway

テスト済みで実証済み

試験

若手エンジニアのサポート

yesのロゴ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間