drylin® T - 技術データ

ドライリンT
ドライリンT
drylin® - 技術データ
グライドバー
材質アルミニウム、押出成形
材質AlMgSi0.5
コーティング硬質陽極酸化アルミニウム、50µm
硬度500 HV
スライディングキャリッジ
基本構造アルミニウム、押出成形
材質AlMgSi0.5
コーティング陽極酸化処理、E6/EV1
スライド部メンテナンスフリーの滑り軸受イグリデュール® J
ボルト、スプリングステンレス
蓋プラスチック(TW-01/TWA-01)、スチール(TW-02)
最大表面速度 15 m/s
温度範囲-40 °C ~ +90 °C
ドライリン_t_tech_dat_2
ドライリン_t_tech_dat_2
  • 低慣性と転がり部品がないため、高加速、短期的には 30 m/s までの極端な速度が可能。
  • drylin® T リニアガイドウェイは空走するため、汚れの影響を受けません。汚れの粒子が潤滑油に入り込むことはありません。
  • 潤滑剤が環境に放出されないため、食品、医療、クリーンルーム技術での使用に特に適しています。
  • 耐腐食性により、ドライリン® T リニアガイドウェイは水中でも使用可能
  • 高圧洗浄が容易
  • 低振動で非常に静か
  • 陽極酸化アルミニウムとイグリデュール® J の摺動パートナーの組み合わせは、特に低い離脱トルクを実現。
  • ドライリン® T は、標準のリニアボールガイドと組み合わせて交換することができます。
  • これはテクニカルサーフェスです。コーティングの厚さにより、光学的な色のばらつきは避けられません。

drylin® T - 許容荷重、静的

ドライリン_t_tech_dat_3
ドライリン_t_tech_dat_3
型C0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20.11.20.60.6
04-09 0.480.480.243.41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151.41.40.71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - 許容荷重、ダイナミック
ドライリン_t_tech_dat_4
ドライリン_t_tech_dat_4

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間