drylin® T - システムデザイン、縦型、1レール2客車または2レール4客車

ステップ 2:

バリエーション:レール1本、トロリー2台バリエーション:2レール、4ワゴン
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

ステップ3:

drylin T プロファイルの垂直取付位置を示す図で、力と軸 A、B、C を表示しています。

ステップ4:

4.1

4.2

ファ駆動力[N]
Fs:質量[N]
Fy、Fz:yまたはz方向の支持荷重[N]
sx、sy、sz:X、YまたはZ方向の質量力の距離[mm]
ay、az:yまたはz方向の駆動力の距離[mm]
wx:レール上の貨車間の距離[mm]
LX:サイズ依存定数[mm]
ズム:サイズ依存定数[mm]
Y0:サイズ依存定数[mm]
b:ガイドレール間の距離[mm]
µ:摩擦係数、静的荷重の場合はμ = 0、動的荷重の場合はμ = 0.2
ZWだ:レールあたりのスライド数

ステップ5:

製品番号Fymax、Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255,000
TW-01-307,000

ステップ6:

TW-01-15、TW-01-20、TW-01-25、TW-01-30 の中央軸受荷重に対する許容すべり速度のグラフ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間