drylin® T - システムデザイン、縦型、1レール、1トロリー

ステップ 2:

バリエーション:レール1本、トロリー1台
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy<5 Zm
sz< 5 Zm

ステップ3:

Drylin T の縦置き取り付けで、力 Fa、Fs と x、y、z 軸を示した図。
Drylin T の縦置き取り付けで、力 Fa、Fs と x、y、z 軸を示した図。

計算の変数

ファ駆動力[N]
Fs:質量[N]
Fy、Fz:yまたはz方向の支持荷重[N]
sx、sy、sz:x、yまたはz方向の慣性力の距離[mm]
ay、az:yまたはz方向の駆動力の距離[mm]
wx:レール上の貨車間の距離 [mm]
LX:サイズ依存定数[mm]
ズム:サイズ依存定数[mm]
Y0:サイズ依存定数[mm]
b:ガイドレール間の距離[mm]
µ:摩擦係数、 μ = 静的荷重の場合は 0、動的荷重の場合は μ = 0.2
ZWだ:レールあたりのスライド数

ステップ4:

4.1

4.2

定数値

製品番号LX [mm]ゼットエム [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-25412519.0
TW-01-30492921.5

係数:

レール1本、トロリー1台
K1|(ay+Y0)/Lx|。
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|の
K4|sx/Lx|。
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|。
K7|sz/Zm|。

ステップ5:

最大許容荷重

製品番号Fymax、Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255,000
TW-01-307,000

ステップ6:

TW-01-15、TW-01-20、TW-01-25、TW-01-30 の中央軸受荷重に対する許容すべり速度のグラフ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間