dryveモーターコントロール

上下に番号付きコネクタを備えたigus dryve駆動ユニット。
  • ソフトウェアやアプリのインストールが不要で、すぐに運用可能
  • 制御システムはスマートフォン(ブラウザ)、タブレット、ノートPCで操作可能
  • 簡単で直感的なインターフェース、制御システムはわずか数分でセットアップ可能
  • 様々な産業用コントローラーと互換性あり(例 Siemens S7/Beckhoff)詳しくはこちら
  • DCモーター、ECモーター、ステッピングモーター用
  • コストパフォーマンス

dryveのテストモーターコントロール

制御システムの詳細

すぐに利用可能

簡単な制御

産業基準

パワフルなテクノロジー

動画

テクニカルデータ


公称電圧(論理回路)

公称電圧(負荷回路)

モーター種類

連続モーター電流

ピークモーター電流

負荷出力

出力電流デジタル出力

保持ブレーキ

角度エンコーダー

デジタル入力

デジタル出力

アナログ入力

インターフェース

運転モード

運転モード

電磁適合性ガイドラインに基づくCEマーク

周囲温度

相対湿度

電源装置の最高温度

軸受温度

保護等級

保護機能

固定

奥 x 幅 x 高 (mm)(コネクタと取付部品含む)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間