耐摩耗性特殊部品向けの産業用3Dプリントサービス(1~3日で納品)

タブレット上の iglidur designer オンラインツール。歯車と3Dプリントサービスの材料選択を表示。

このページでは、以下についてご紹介します

材料の品質を無料でテスト!

3Dプリントのサンプルボックス。積層造形とSLS、FDM、DLP部品を示しています。

イグスの産業用3Dプリントサービスには、どのようなものがありますか?

当社の3Dプリントサービスは、以下のメリットを提供します:

  • 3Dモデルをアップロードし、オンラインで注文するだけ
  • ツール内でカスタム部品の寿命を計算できます
  • 価格を即時計算し、実現可能性を確認できます
  • 多様な素材と 後加工オプション をご用意

3Dプリント専門サービス

マルチマテリアル3Dプリントの軸受ブロック、背景切り抜き。

マルチマテリアルプリント

igusのブッシュに矢印と時計記号があり、寿命計算を示します。

耐用年数の予測計算

当社の3Dプリントサービスは、どのような人に適していますか?

3Dプリントサービスでは、どのような種類の部品を注文できますか?

3Dプリントのグリッパーが、iglidurフィラメントで薬瓶をつかんでいる。

包装業界におけるグリッパー

使用事例へ
黒いESD樹脂製ブラケットに2つの取付穴があります。

無料グリッパーサンプル

無料のグリッパーを注文する

後加工と仕上げのオプション

平滑化

染色

CADコンフィギュレーターの詳細

無料のオンラインコンフィギュレーターで、3Dモデルを作成できます。

3Dプリント部品向けのオンラインCADコンフィギュレーターと部品、歯車。

3Dプリントサンプルを無料で注文

iglidur i3のローラーで、リブ構造と前面にファン状の開口があります。

ミラクルローラ

iglidur i3のねじ棒とナット。

送りねじと送りねじナット

青い弾性素材を使った3Dプリントのグリッパー。

グリッパ

3Dプリントのウォームギアで、明るい背景に切り抜かれています。

ウォームギヤ

2つの3Dプリント製ベベルギアを示すベベルギア装置。

かさ歯車

iglidur i6のSLS材で作られた色付きの歯車2個。

ギヤ(染色)

3Dプリント用のigumid P150製2K連結リンク。

複数材質のサンプル

平滑化された表面のi8-esdローラー、背景切り抜き。

ESD対策サンプル部品

使用されている3Dプリントのプロセス

穴のある白い3Dプリントの歯車4個が黒い表面に置かれている。

積層造形用設計ガイド

赤と白の表紙を開いた3Dプリント設計ガイドのパンフレットモックアップ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間