ボールベアリング材質:キシロデュール®

B180 - コストパフォーマンスに優れたオールラウンダー

xirodur® B180 - 仕様
  • 最も長い耐用年数
  • 幅広い製品レンジ
  • 低い摩耗値
  • 優れた耐薬品性と耐高温性
xirodur® A500 - 仕様

A500

  • 温度耐性
  • 非常に優れた耐薬品性
  • 特殊製品
  • 真空およびオートクレーブ用途
xirodur® F180 - 仕様

F180

  • 帯電防止素材
  • 不要な静電気の放散をサポートします。
xirodur® F182 - 仕様

F182

  • 静電伝導性
  • xirodur® F180よりも低い表面抵抗(体積抵抗値<104 Ωcm
xirodur® C160 - 仕様

C160

  • 非常に優れた耐薬品性
  • A500に比べて低コスト
  • 低メディア吸収性

S180

xirodur® S180 - 仕様
  • 視認性に優れたブラックのオールラウンダー
xirodur® MT180 - 仕様

MT180

  • すべてのコンポーネントがUSP class VI // DIN EN ISO 10993に適合
  • 医療技術用
xirodur® F500 - 仕様

F500

  • 半導体産業での使用に最適
  • 体積抵抗値<104 Ωcmの静電導電性
  • 50~+150 °Cの耐熱性
  • 化学薬品に極めて強い

S180LF

xirodur® S180LF - 仕様
  • 低アウトガス**(低曇り)**
  • 特に自動車内装用
  • 特殊設計が可能

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間