言語の変更 :
| テスト番号:5108 | 寿命:2400万回以上 |
|---|---|
| ケーブルタイプ:バスケーブル、イーサネットCAT6 | 曲げ半径: 55 mm (係数 6.6 x d) |

この試験では、CFBUS.LB.049の寿命を半径55 mmのe-chain® 。
このバスケーブルは、高速ハンドリングが要求される用途によく使用されます。ここでは、短いサイクルタイムとハンドリングシステムの柔軟性が非常に重要です。つまり、使用されるケーブルは高い要求に耐えられるものでなければなりません。その一例が食品産業です。高速ハンドリングロボットは、最大限の精度、短いサイクルタイム、軽量性を兼ね備えていなければなりません。
CFBUS.LB.049バスケーブルの期待寿命は2400万ストローク以上であることが試験で示されており、小さな半径でも高い寿命を確実に達成できることがわかります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00