言語の変更 :
| テストレポートNo: 4011 | テスト寿命: 5,000万ストローク |
|---|---|
| ケーブルタイプCFLG.2LB | 曲げ半径35 mm (係数 4.2 x d) |
| ケーブルタイプ:光ファイバーケーブル |

このテストでは、半径35 mmのEチェーン® 、CFLG.2LB.62.5/125の寿命が分析された。
設置が簡単なガイダンスを含む、極めてコンパクトなチェーンシステム。これこそ、ドアメーカー、見本市用アニメーション機器メーカー、機械エンジニアリング業界が求めていたものでした。その結果、当社のMicroFlizzは、最小の設置スペースで光ファイバーケーブルを必要とし、データ伝送が可能になりました。当社のCFLG.LB.は、曲げ半径が小さく、長距離でも確実にデータを伝送する、そのようなケーブル・ファミリーです。TPE製の耐摩耗性アウタージャケットにより、長期にわたって高い耐久性を発揮します。
この試験では、半径35 mmのEチェーン® 、CFLG.2LB.62.5/125の寿命が分析された。5,000万回以上のダブルストロークのテスト結果により、このケーブルは小さな設置スペースでも長期にわたって良好なデータ伝送が可能であることが確認された。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00