優れた耐食性:完全樹脂製
2優れた費用対効果:エナジーチェーンによるモジュールシステムとして利用可能
3時約:簡単で迅速な取り付け
42種類のジョイントセット:
01) 固定幅向けスペーサー付き
02) 様々な幅に対応するC型レール付き
素早い取り付けで時間の節約
プラスチック製パーツで非常に軽量、スチール製ガイドチャンネルより静か
低コスト
耐食性
スライド走行:最大速度 1 m/s
フリースパン走行(ガイドチャンネルとしてガイドライト使用):最大速度5m/s(高速化についてはお問い合わせください)
ツールボックスシステム、在庫から入手可能
散水車(鉢植えへの潅水)
サイクル数が少なく、低速で負荷が少ない用途
フリースパン走行向けの低コストなガイドチャンネル
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
アングルブラケット
2樹脂製スライドレール
3スペーサー、クリップ式
概要 | 製品番号: |
---|---|
固定幅用スペーサー付きジョイントセット 構成部品 | 9GL.64.50.450.XX |
2 x アングルブラケット + 1 x スペーサー | (XX = スペーサーの幅インデックス) |
ガイドレールキット(左右) | 9GL.64.30.2000 |
定尺(標準:2,000 mm) | |
エナジーチェーンの上部を下へガイドするインフィードモジュール、2000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
中央でフィードを行う2700R型および3500R型のロールeチェーン専用 | (XX = スペーサーの幅インデックス) |
表をご参照の上、製品番号に幅インデックスXXXをご記入ください。 | 例:9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
アングルブラケット
2樹脂製スライドレール
4M8ネジセット
5Cプロファイル
説明 | 製品番号 |
---|---|
Cプロファイル付き組立セット、構成部品 | 9GL.64.50.LLL |
2 x ガイドブラケット + 1 x Cプロファイル + ねじセット M8 | (LLL = Cプロファイル長さ) |
ガイドレールセット(左右) | 9GL.64.30.2000 |
指定の長さ(標準: 2000 mm) | |
エナジーチェーンの上部を下へガイドするフィードモジュール、2000 mm、 | 9GL.64.80.シリーズ LLL |
中央でフィードを行う2700R型および3500R型のロールエナジーチェーン専用 | (LLL = Cプロファイル長さ) |
製品番号に、右表にあるCプロファイルの長さLLLを加えてください。 | 例: 9GL.64.50.175 |