言語の変更 :
| テストレポートNo: 3486 | 耐用年数:2200万サイクル |
|---|---|
| ケーブルタイプCFROBOT8.045 | テストパラメーターねじり +/- 180° m |
| ケーブルタイプ:バスケーブル、イーサネットケーブル |

この試験では、CFROBOT8.045 の耐ねじり性をトライフレックス® R で分析しました。
CFROBOT8.045ケーブルは、自動車生産において、ロボットの第6軸に取り付けられた測定ユニットの移動などによく使用されます。CFROBOT8.045ケーブルは、例えば、ロボットの第6軸に取り付けられた測定ユニットを移動させるために使用されます。そのため、高感度のイーサネット信号を伝送するケーブルは、かなり撚られています。このような作業では、ロボットの100%の信頼性が重要です。
2,200万サイクルを超えるテスト結果により、このケーブルが自動車産業の要件を満たしていることが確認されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00