チェーンフレックスケーブルのカタログに掲載されている1,354種類のケーブルは、既に様々なCAEデータベースに統合されています。 近い将来、さらに多くのメーカーでの利用を可能にするために、これを拡大したいと考えています。 現在チェーンフレックスのデータは、EPLAN、WSCAD、IGE-XAOのデータベースに提供されており、機械や装置の回路図や部品リストを作成する作業を容易にしています。 以下のリンクから、お客様のソフトウェアに対応したオフラインデータのダウンロードが可能です。
EPLAN Software & Service社は、プロ向けCAE/CADベンダーとして、30年間にわたり50を超える国々で110,000以上の優れた実績をもつ企業です。
WSCADは簡単な操作で卓越した機能性のE-CADソリューションを迅速にご提供します。 WSCADデータベースには既に120万型式が収められています。
SEE Electricalは、一貫した電気設計のための最新の電気設計用CADツールです。 容易な学習や操作、優れた性能、高度なソリューションにより、迅速な投資回収が保証されます。
SEE Electrical Expertは、IGE+XAO社において最もハイエンドの製品です。 SEEを使用することで、配電ボックス、ケーブル敷設、部品リスト、回路図など、いつでも任意の設計工程から設計を開始できます。ユーザーは作業手順の制約から解放されます。
担当者: ニルス・イェーガー
電話番号: +49 (0)2203-9649-9823 (ドイツ)