言語の変更 :

1
chainflex® 連続可動用UL認証モーターケーブルおよびコントロールケーブル
独自のTC-ERモーターケーブル(CF33.UL)とコントロールケーブル(CF150.UL/CF160.UL)は、e-chain® 、ケーブルトレイに使用します。チェーンからトレイへのケーブルのシームレスな移行が可能になったため、エネルギーチェーンの後方に接続ポイントを設ける必要がありません!イグス® は、UL TC-ER規格に準拠したシールド付きモーターケーブル、およびシールドなし/シールド付きコントロールケーブルを初めて提供します。CF33.ULモーターケーブルと CF150.ULコントロールケーブルは、シールド付きPVCモーターケーブルとシールドなしコントロールケーブルのchainflex® ポートフォリオを拡大します。CF160.ULでは、シールドPVCコントロールケーブルもカタログ製品として提供しています。また、3,800m²のchainflex® 試験所により、4年間のchainflex® 保証付きで、これらのケーブルのエネルギーチェーンにおける耐用年数の正確な説明を受けることができます!
テクニカルデータ
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4Gx1.5)S | 12.5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4Gx2.5)S | 14.0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4Gx4.0)S | 16.5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4Gx6.0)S | 20.0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4Gx10)S | 24.0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4Gx16)S | 28.0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4Gx25)S | 32.0 | 1173 | 1783 |
| CF150.UL.10.25 | 25G1.0 | 21.0 | 247 | 587 |
| CF160.UL.15.04 | (4Gx1.5)S | 11.0 | 89 | 175 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00