言語の変更 :
| テスト番号: 5064 | 寿命: 1700万ストローク |
|---|---|
| ケーブルタイプ CFBUS.PUR.049 | 曲げ半径: 75 mm (係数 10.3 x d) |
| ケーブルタイプ: バスケーブル |

このテストでは、CFBUS.PUR.049 の寿命が半径 75 mm の E チェーン® で分析された。
機械のディスプレイは、文字通り工作機械のあらゆる機能を設定・制御するコントロールセンターです。これらの操作ユニットには、リアルタイムでの高速データ転送を可能にするイーサネットケーブルが付属していることが多い。特に大規模なシステムでは、この操作ユニットを可動式にしたり、リニアにしたりすることが良いアイデアであることが証明されています。繰り返される動きを確実にマッピングするためには、信頼性の高いケーブルが必要です。
このテストでは、バスケーブルCFBUS.PUR.049の寿命がテストされた。14ヶ月間、17,495,094回のダブルストロークを行った後、テストを終了しました。テスト終了時、ケーブルは完璧な状態であり、これは制御盤への応用に不可欠なものでした。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00