テストレポート: | 4888 |
ケーブルタイプ: | CFROBOT8.PLUS.045 |
ケーブルタイプ: | ロボット(捻回)ケーブル |
試験パラメータ: | ± 360°/m |
予測寿命: | 1,500万捻回 |
カメラを用いたロボットアプリケーションは、バーコードの認識や品質保証の実行など、産業界で多く使われています。また、こうしたアプリケーションはテレビスタジオにも使われています。重要な要件は、エネルギーとデータ供給での高い信頼性の確保と、過酷な動作に対応できることです。
試験では、CFROBOT8.PLUS.045の予測寿命は1,500万捻回以上、精密かつ3次元動作でデータを確実に伝送できることが実証されました。
月~金 8:30~20:00
24時間