テストレポート: | 4692 |
ケーブルタイプ: | CF113.038.D |
ケーブルタイプ: | エンコーダケーブル |
曲げ半径: | 55mm (係数7.6 x d) |
予測寿命: | 3,200万ストローク |
CF113.Dケーブルシリーズは、例えば、工作機械を連結するためのガントリーで使用されます。そのような用途では、エナジーチェーンは長いストロークで設置され、生産部品をマシニングセンタから次のマシニングセンタへ送るため高速動作をすることもあります。多くの場合、油膜との接触があるため、耐油性の外被を用いて良好な耐用年数を達成する必要があります。
3,200万往復以上のテストの結果から、ケーブルが工作機械の高い要求を満たしていることが確認できました。
月~金 8:30~20:00
24時間