言語の変更 :
| トライアル番号:4221 | 寿命:3000万ストローク |
|---|---|
| ラインタイプCF240.PUR.02.18 | 曲げ半径: 75 mm (係数 8.5 x d) |
| ケーブルタイプ:データケーブル |

この試験では、CF240.PUR.02.18の寿命を半径75 mmのEチェーン® 。
工作機械にはさまざまな要件が課せられます。とりわけ、要求される耐久性を満たさなければならない。また、機械の経済性も確保しなければなりません。ここで重要なのは、使用される部品の寿命です。工作機械の新しい制御盤は、以前よりも強力になり、スリムになり、多くの場合、自由に動かせるようになりました。このような過酷な産業環境では、堅牢な供給ケーブルが重要になります。これには通常、高品質のシールドを備えたデータケーブルが必要です。テストの結果、データケーブル CF240.PUR の期待寿命は 3,000 万ストロークであり、これはケーブルが長期的に高い機械的負荷に耐えられることを意味します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00