世界最大級の樹脂製ロータリーテーブルベアリング、最大500kgの荷重に対応
イグスでは、お客様からのリクエストや要望が革新的開発につながることは稀ではありません。 その一例として、世界最大の樹脂製ロータリーテーブルベアリングがあります。 サイズは内径400ミリ、外径600ミリ、高さ40ミリ、薬品物流業界のお客様の要望を受けて開発されました。 クシロスは無潤滑ポリマー製ベアリングで、メンテナンスフリーと同時に低摩擦動作を実現します。 例えば、XXLロータリーテーブルベアリングは荷重250kgを僅か15ニュートンメートルの駆動トルクで回転します。 ボールベアリングを組込んだロータリーテーブルベアリングは無潤滑で開放型設計であるため、毎日の洗浄が可能です。