言語の変更 :
自動販売機は、24時間、お客様にサービスを提供します。自動販売機では、多様な商品が、24時間365日の販売されています。ロボットを使えば、さまざまな作業を行うことができます。例えば、位置決めや品質管理だけでなく、自動販売機での商品の取り扱いを効率的に自動化することも可能です。当社のロボットシステムは、製品を正確かつ安定的にピックアップして、希望する場所に保管することができます。 当社のロボット向けモジュラー式システムを使えば、モジュラー式で費用対効果の高い自動販売機を作ることができます。当社のモジュラー式システムを使うメリットは、無潤滑で耐久性のある構成部品、省スペースの軽量ロボット、組立ては非常にシンプルになっている点です。
薬剤師の仕事は、お客様に薬についてのアドバイスをすることです。しかしながら、薬剤師は、薬の取り出しに多くの時間を費やしています。薬剤の調剤ソリューションを使えば、薬局は、費用対効果が高い形で、こうしたプロセスを自動化できます。
レーザー彫刻を施した販促品やギフトを売る自動販売機は、パーツのカスタマイズ生産と量販に適したオートメーションが組み合わされています。この自動販売機は、個別決済または事前認証により、無料で使用することができます。そのため、自動販売機としてだけでなく、会社のお祝いや展示会などにも使用できます。
ネスプレッソのコーヒーカプセル専用の自動販売機は、ネスプレッソブランドのイメージが、理想的な形で反映されています。高級感あふれる自動販売機でする体験は、同社の価値と現代性が伝わります。しかしながら、内部で使用する技術は、必ずしも、高価である必要はありません。ローコストオートメーションのコンポーネントを使えば、お客様にとって、採算に合う買い物ができるようになります。
製品選択やプロジェクトでお困りですか?以下のチャンネルからお問い合わせいただけます:

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00