空中作業プラットフォーム用高所作業プラットフォームは、高所での作業を安全かつ効率的に行う必要がある場合に使用します。安定性と安全性を確保しながら、高所での正確な作業を可能にし、さまざまな作業高さで必要な機動性、安定性、長い延長長を提供します。
ライザーへのエネルギー供給は、過酷な環境条件に耐えなければなりません。ライザーは、-20℃から+50℃の温度で確実に誘導され、汚れに耐えられなければならないし、長い非支持の長さにも耐えなければならない。メンテナンスの問題も重要な役割を果たします。メンテナンスが迅速に行える必要がある。
使用されるエネルギー・チェーン・システムもまた、素早く交換できるものでなければならない。しかし、長い非支持長では、システム全体に数分以内に予備部品を装備することが大きな課題となる。
再組み立ての手間を省くため、支持のない長さや過酷な環境条件用に特別に設計された、すぐに取り付けられるエナジーチェーンがお客様をサポートしました。このサービスには、直接組み立てるためのモジュール(図:E4.1シリーズのエナジーチェーン)、油圧ホース、コントロールケーブル(図:CF77タイプ)の納入が含まれています。
すべてのモジュールは、イグス® レディチェーン® の工場で事前に100%テストされます。すぐに設置可能なエナジーチェーンシステムは、メンテナンス時に素早く交換することができます。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00