例えば、調節可能なアームレスト、折り畳み式テーブル、座席には、イグリデュールG製すべり軸受、あるいはスラストワッシャーが採用できます。 イグリデュール材質は耐摩耗性に非常に優れ、さまざまな形状・サイズの中からお選びいただけます。 部品がDIN 45545に適合する必要がある場合、イグリデュールRW370をお使いいただけます。ドライリン リニアガイドは、折り畳み式テーブルの伸縮に使用されます。 イグリデュールすべり軸受やドライリン リニアガイドにとって、汚れや水分は影響を及ぼしません。 何かがこぼれたり汚れた場合でも、どちらの製品とも簡単に手入れすることができます。
イグスの高性能ポリマーは、ファーストクラスの快適な座り心地にも役立っています。イグリデュールPRT ロータリテーブルベアリングのおかげで、シートは進行方向に向かって回転させることができます。手動でも電動でも行えます。 イグリデュールJ製スライド部品のおかげで、ロータリーテーブルベアリングはメンテナンスフリーとなり、追加の潤滑剤も不要です。 ロータリーテーブルベアリングは様々なサイズでご用意しています。 また、ドライリンWリニアガイドを使ったヘッドレストやフットレスト、背もたれやひじ掛けは簡単で静かな調節が確保されており、最高の移動時間を実現しています。 リニアガイドは用途に合わせてロック機能あり、または無しで使用することが可能です。 あらゆる調節の可能性を考慮すると、ソケットやUSB接続には安全にガイドされた高強度で耐屈曲性のケーブルを使用することが重要です。これには可動用途向けに開発されたチェーンフレックスケーブルと、それに合うエナジーチェーンが最適です。