パンタグラフは、常に振動、衝撃、揺動運動にさらされています。 そのため、確実に機能することが何よりも重要です。 集電装置に使われるイグスの高性能ポリマー製ベアリングは、追加の潤滑剤が不要なためメンテナンスフリーです。 固体潤滑剤配合で、部品には自己潤滑性があります。イグスの高性能ポリマーは、自社試験施設で徹底的に試験されています。 試験結果に基づき、予測寿命は無料のオンラインツールで計算可能です。
イグボール球面ベアリングは非導電性の高性能ポリマーで作られているため、集電装置では絶縁体部品として使用することができます。 使われているのは、イグボール ロッドエンドベアリングKBRM及びKARMです。 同様の非導電特性は集電装置上で、イグリデュールG、J、W300、X、Z製すべり軸受によって活かされています。 各イグリデュール材質は、低吸湿率、高温耐性など、固有の特性を有しています。 ここでご紹介する事例では、イグス製品のメンテナンスフリーという長所が発揮されています。 また、イグスの高性能ポリマーには耐食性や耐候性もあります。