言語の変更 :

無潤滑でメンテナンスフリーのドライリンリニアガイドなら、お客様の目的を迅速に達成できます。リニアガイドを在庫から出荷したい? 過酷な環境での機能性か? FDA準拠などの高い衛生基準に準拠したい? 低速、高速、または静音での動作か? ここに挙げた点はすべて、最も迅速に達成できます。予期せぬ稼働停止、メンテナンスによる中断、グリースや潤滑油のための停止もありません。
ドライリンリニアガイドにより、物事が、常に順調に進みます。高温、低温、または高湿条件下でも、洗浄が集中的に行われる環境であっても、極めて優れた耐汚性と耐久性を備えているので、問題は生じません。ドライリンは、ボール式リニアガイドにとって代わるクリーンで滑りの良い製品です。もはや稼働停止することなく、より迅速に目的を達成できます。ドライウェイの魅力を是非感じてください。
ドライリンT シリーズ01
ドライリンT シリーズ04/14ミニチュアガイド
ドライリンW シリーズT15/T20 - アルミニウム
ドライリンW シリーズT15/T20
ドライリンR丸軸リニアガイド
ドライリンTレールガイドは、接続寸法と穴寸法について、互換性があるのは以下の通りです
**INA:**KUVE -B•KWVE-B•KWE-B•KWSE/KUSE
**Bosch Rexroth:**FNS•FLS•SNS•SLSS•NH•SLH•FNN•SNN
**THK:**SHS-C/LC •HSR-A/LA•HSR-B/LB/BM
**Hiwin:**HGW-CC•QHW-CC•RGW-CC•RGW-HC
**Rollon:**MRS• MRS-L
**IKO:**MRS• MRS-L
**Rodriguez:**BRH-A•BRH-AL•MSR-E•MSR-LE
**Romani:**HRC-FN
サンプルをご注文いただければ、ご希望の設置サイズと長さ、ご希望のキャリッジでリニアガイドをご用意いたします。お客様の作業内容に合わせて、サンプルを無料で提供します。数回クリックして注文するだけで、すぐに受け取ることができます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00