言語の変更 :

1
プレーンチェーンミニ
横置きサイド型のエナジーチェーンを、非常に長い走行でも安全にガイドします。両側のチャンネルがあり、移動端と固定端にもチャンネルがあります。チェーン半径をわずかに大きくするだけで、走行中にエナジーチェーンを一方のチャンネルから他方のチャンネルへ移動させることができます。フラットな設計で、調整が容易、非常にスムーズな走行を実現します。


ガイドチャンネルの凸型形状により、エナジーチェーンE6シリーズは、2つの凹型チャンネル内を安全に走行できます。摩擦係数の低いステンレス製ガイドチャンネルが、エナジーチェーンの長寿命を保証します。チャンネルの外側に特殊プラスチック絶縁層を使用することで、システムの遮音性をさらに高められます。軽量コンポーネントにより、このエナジーチェーン・ソリューションは、例えばリニアロボット上部内側に容易に取り付けることができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00