配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

イグリデュールP210 すべり軸受 - 材質データ

材質表

一般的特性 単位 イグリデュールP 試験方法
密度 g/cm³ 1,40
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) 重量% 0,3 DIN 53495
最大吸水率 重量% 0,5
滑り摩擦係数、動、対スチール µ 0,07 - 0,19
最大pv値(無潤滑) MPa x m/s 0,4

機械的特性
弾性率 MPa 2.500 DIN 53457
曲げ応力 20° MPa 70 DIN 53452
圧縮強度 MPa 50
最大推奨面圧 (20℃) MPa 50
ショアD硬さ 75 DIN 53505

物性、温度特性
長期使用最高温度 °C +100
短期使用最高温度 °C +160
最低使用温度 °C -40
熱伝導率 [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
熱膨脹率(+23℃) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

電気的特性
比容積抵抗 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
表面抵抗 Ω > 1011 DIN 53482
表01: 材質データ

図02:イグリデュールPの許容PV値
 

図01:イグリデュールP210 すべり軸受(肉厚1mm)の許容pv値(スチール製軸、無潤滑運転、+20°C、スチール製ハウジングに圧入)
 
X = スライド速度 [m/s]
Y = 荷重 [MPa]

 
イグリデュールP210 すべり軸受は、多用途にお使いいただける汎用性の高い軸受です。特に20MPaまでの中荷重の揺動用途において、優れた製品寿命を発揮します。

面圧 図02: 最大推奨面圧 - 温度による変化 (50 MPa 、+20 °C)
 
X = 温度 [°C]
Y = 荷重 [MPa]
温度による変形 図03: 変形 -  荷重と温度
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 変形 [%]

機械的特性

最大推奨面圧は、材質の機械的特性を示します。 したがって、摩擦特性への言及はできません。 イグリデュールP210 すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇に伴い低下します。 図02は、この関係を明確にしました。
図03はラジアル荷重をかけた時のイグリデュールP210の弾性寸法変化率です。 最大推奨面圧50MPaで、室温での変形率は3%未満です。

最大滑り速度

m/s 回転 揺動 直動
連続 1 0,7 3
短時間 2 1,4 4
表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールP210は、低速から中速向けに開発されたメンテナンス不要のすべり軸受です。 表02に示した最高値は、圧縮荷重が非常に小さい場合にのみ得られる値です。 示した最高速度は、その速度で起きる摩擦によって、温度が長期許容温度まで上昇し得る値です。

イグリデュールP 使用温度
-40°C
最高、長期 +100°C
最高、短期 +160°C
抜け止めが必要な温度(これを超えた場合) +50°C
表03:温度限界

温度

イグリデュールP210の長期使用温度は+100°Cで、広範な用途に対応します。 さらに高い温度対応が必要な場合、長期使用最高温度130°C のイグリデュールGをご利用ください。 ベアリング内部の温度も、ベアリング磨耗に影響します。 温度上昇は、磨耗量の増大を意味します。 +50℃以上の高温環境では、ベアリングの抜け止めをする必要があります。

摩擦係数と表面速度 図04 摩擦係数とスピード、 p = 1 MPa
 
X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦係数と荷重 図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数μ

摩擦と磨耗

磨耗耐性と同様、荷重によって摩擦係数µも変わります。(図04と05)
イグリデュールP 無潤滑 グリス 油脂
摩擦係数 µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

表04:スチールに対する摩擦係数
(Ra = 1 μm、50 HRC)

磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転 図06: 磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転( p = 1 MPa, v = 0,3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、 クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B

軸材質

図06は、イグリデュールP210すべり軸受をさまざまな材質の軸で試験した結果です。 ラジアル荷重が1MPa未満の回転時は、イグリデュールP210は概して非常に低摩耗です。 St37製軸(STKM12A)との組合せのみ、摩耗が目立って大きくなります。 通常荷重が同じ場合、回転運動における摩耗は揺動運動より大きくなります。 荷重が25MPaを超えると、この関係は逆転します(図07)。
揺動時および回転時における摩耗量 図07:揺動時および回転時における軸材質Cf53(S50C)についての摩耗量と面圧の関係
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A= S50C、 回転
B= S50C、揺動

 


媒体 耐性
アルコール +
炭化水素 -
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 0
強酸 -
希釈アルカリ -
強アルカリ -
+ 耐性あり      0 条件付で耐性あり      - 耐性なし
 
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:イグリデュールPの耐薬品性

耐薬品性

イグリデュールP210 すべり軸受は、優れた耐薬品性があります。 また、潤滑材に対しても、ほとんど全てに対して耐性を持ちます。 イグリデュールP210 は、ほとんどの希釈有機酸や無機酸に対して耐性があります。

放射線

イグリデュールP210 すべり軸受は、放射線環境では制限付きで使用可能です。 放射線への耐性は、強度3 x 10² Gyまでです。
 

耐紫外線性

イグリデュールP210 すべり軸受は、一定の耐紫外線性を備えています。
 

真空

真空環境においては、イグリデュールP210 すべり軸受内の湿気は蒸気として放出されます。 真空での使用は、制限付でのみ可能です。
 

電気的特性

イグリデュールP製すべり軸受は電気的に絶縁です。
比容積抵抗 > 1012 Ωcm
表面抵抗 > 1011 Ω

最大吸湿率  
+23 °C/50 %時の相対湿度 0,3 水-%
最大吸水率 0,5 水-%
表06:吸湿率
吸湿の影響 図9:吸湿率
 
X = 湿度吸収 [重量%]
Y = 内径Øの縮小 [%]

吸湿率

イグリデュールP210 すべり軸受の大気中での吸湿率は、約0.3%になります。 水中での飽和限界はおよそ0,5 %。 この吸湿率は、イグリデュールGより明確に低くなっています。


d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールP210
E10 [mm]
ハウジングH7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 ~120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 ~180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

表07:圧入後の公差(ISO 3547-1による)

組込み公差

イグリデュールP210 すべり軸受は、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準軸受です。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 受け穴への公称寸法での組込み後、ベアリング内径はE10公差に自動的に調整されます。 特定の寸法については、公差は肉厚によって異なります(製品概要表をご覧下さい)。



以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH