言語の変更 :
あるプロジェクトの一環として、6つの同じロッキングユニットで構成される車両後部エリアのロッキングシステムを構想し、実装する必要がありました。HS GENION GmbHは、ロッキングフックのクリアランスフリー組立てを可能にするイグリデュール®-ベアリングを採用しました。以前使用されていた金属とプラスチックのベアリングとは異なり、イグリデュール® のソリューションは、より少ない部品の使用と、組み立て時の高いプロセス信頼性を可能にします。
"すべての要件を満たす上で決定的な役割を果たしたのは、スプリングフランジを備えたプラスチック製ベアリングの採用であり、これによってロッキングフックのクリアランスのない組み立てが可能になった。イグス(® )の2つのベアリングの重なりは、輸送中や取り扱い中に紛失するのを防ぐために必要でした。"
アレクサンダー・カントル、HSジェニオン社

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00