一般的特性 | 単位 | イグリデュールA200 | 試験方法 |
密度 | g/cm³ | 1,14 | |
色 | 白 | ||
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 1,5 | DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量% | 7,6 | |
滑り摩擦係数、動、対スチール | µ | 0,10 - 0,40 | |
最大pv値(無潤滑) | MPa x m/s | 0,09 | |
機械的特性 |
|||
弾性率 | MPa | 2.500 | DIN 53457 |
曲げ応力 20° | MPa | 116 | DIN 53452 |
圧縮強度 | MPa | 54 | |
最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 18 | |
ショアD硬さ | 81 | DIN 53505 | |
物性、温度特性 |
|||
長期使用最高温度 | °C | +80 | |
短期使用最高温度 | °C | +170 | |
最低使用温度 | °C | -40 | |
熱伝導率 | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
熱膨張率 (23℃) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
電気的特性 |
|||
比容積抵抗 | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
表面抵抗 | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 0,8 | 0,6 | 2 |
短時間 | 1,5 | 1,1 | 3 |
イグリデュール A200 | 使用温度 |
下限 | - 40 °C |
上限、長期 | + 80 °C |
上限、短期 | + 170 °C |
アキシアル追加保護が必要になる温度(これを超えた場合) | + 50 °C |
イグリデュール A200 | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,1 - 0,4 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + ~ 0 |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | 0 ~ - |
強酸 | - |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | 0 |
比容積抵抗 | > 1013 Ωcm |
表面抵抗 | > 1012 Ω |
最大吸湿率 | |
---|---|
+23 °C/50 %時の相対湿度 | 1,5 水-% |
最大吸水率 | 7,6 水-% |
径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールA200 D11 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 ~50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |