配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

木工産業のための新製品: 高品質を低価格で

チェーンフレックス - エナジーチェーンと相性の良い様々なPVCケーブル ... 直接切粉にさらされる使用に密閉型エナジーチューブ (IP40) …

新製品

軽量で頑丈なE4.1 ライトエナジーチェーン、切粉を寄せ付けない密閉型チューブ、容易なヒンジ型開閉

丸みを帯びた切粉がつきにくい形状で、非常に高い密閉性のカバー

20%の軽量化* よりダイナミックな動きに

両側のスナップ開閉が可能

使用可能面積47%増*

2つのサイズでご用意

その他のサイズもあります

50種類以上の密閉型エナジーチューブを在庫から

* E4.42型との比較

ラインアップ拡大

木工機械向けの豊富な種類の低コスト可動ケーブル。 耐油性及び耐クーラント性試験済み。

木工機械のエナジーチェーン内での使用に最適

DESINA準拠

耐油性、耐クーラント性

エンコーダケーブル、テストにより3,500万往復以上の耐久実証

曲げ半径25%削減

可動使用での最小曲げ半径5xdから

UL/CSA、NFPA79準拠

1個からご注文可能

新製品

射出成形による省スペースの丸型プラグコネクタ - 各種: M8、M12、M23、M40、その他(お問合せください)

小型で汚れが入り込まない

大幅な軽量化

射出成形前に保護等級IP66/67をクリア

360° EMCシールド付

静電気放電にESDタイプあり

新サイズ

3軸エナジーチェーンは多次元可動で素早い収納に。

切粉がつきにくい設計

ケーブル収納に適した内部構造

チェーンリンク開閉で簡単なケーブル収納

ねじれの動きを吸収

延長・短縮が簡単

大型

E2/000とE4.1エクステンダークロスバーにより大容量(サクション)ホースを保護。

外径最大300 mmまでのホースに最適

外径のクランプと特殊ガイドチャンネルによるスライド走行が可能

E2/000にて、スナップ開閉と分割可能なクランプ

丸型と角型モデル

その他の商品

RXチューブ

エナジーチューブ 切粉を寄せつけない設計

E4.1 製品一覧

ほぼすべての用途に対応する、一つのエナジーチェーン型

システムE6.1 製品概要

静音走行:第2世代 E6シリーズ ⇒ E6.1シリーズ

24~48時間後に出荷可能 EZチェーン製品一覧

EZチェーン - 収納が非常に簡単- ケーブルを押し込むだけ

2営業日で出荷可能 E2/000 製品一覧

E2/000シリーズは、E2ミディアムサイズの第4世代。2パーツ構成でE2型のスタンダード。

ツイスターバンド

コンパクト、モジュラー式、省コスト

CFRIP

CFRIP - ケーブル剥離用の引き裂き紐を内蔵したチェーンフレックスケーブル

組立搬送ラック

レディーチェーン用特注組立搬送ラック

3~5営業日で出荷可能 スライドテーブル
- ドライリンSHT

送りねじ駆動のスライドテーブル。無潤滑での位置決めが可能。

詳細な納期はお問合せください ドライリンE - 製品一覧

無潤滑ドライリン スライドテーブルやアクチュエータのシステムやツールボックスの一貫した開発。

詳細な納期はお問合せください

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG