配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
送りねじの新サイズ

ドライスピン 射出成形送りねじナットのラインアップ拡大

2種類の新サイズ

ドライスピン 送りねじは、無潤滑でメンテナンスフリーのナットのすべりで動きます。イグスの送りねじテクノロジーの仕様と形状は、ポリマー製ナットと送りねじを最適に組み合わせたもので、従来の送りねじに比べて最大82%高効率、最大30%長寿命です。

射出成形により長寿命
サイズ DS8x2 RH、DS10x2 LH
► 金属製の送りねじナットと比べて、最大50.9%費用対効果に優れる
► 特許取得済みの山と谷が非対称形状により長寿命
► 丸みを帯びた歯形のため低騒音
 
オンラインショップへ

製品ラインアップ [mm]

非対称の形状のねじ山により長寿命

スリーブ形、フランジ形、コンパクトフランジ形の新しいドライスピン 射出成形送りねじナットで、新サイズDS8x2 RH、DS10x2 LH が登場しました。
製品番号:
ねじ
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
送りねじナット 射出成形 スリーブ型DST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18.0
-
-
送りねじナット 射出成形 スリーブ型DST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18.0
-
-
送りねじナット 射出成形 フランジ型DST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4.2
20
5.5
18.0
20
30
送りねじナット 射出成形 フランジ型DST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4.2
20
5.5
19.0
20
30
□ = 材質を選択:詳しい情報はこちら

 厳しい製造公差と丸みを帯びた歯形のためスムーズな走行
射出成形による費用対効果の高い生産
 POM+PTFEと比べて最大25%低摩耗(サイズ 10x3)試験レポートへ
 送りねじ駆動にグリースも潤滑油も不要、特許取得済みの山と谷が非対称形状により長寿命

ドライスピン多条ねじの新サイズ


詳細情報:


ドライスピンのねじ形状

スムーズな走行で振動低減を実現する台形ねじの代替品

送りねじテクノロジーとはどのような技術?
送りねじテクノロジーは、駆動技術の一種であり、一定のサイクルの中で回転運動を直進運動に繰り返し変換することを表します。ドライスピン送りねじテクノロジーは、開発チームが2014年に特許を取得しました。特に重視したのは、耐用年数の延長と効率の向上です。ドライスピンの製品ラインアップには、ステンレス製またはアルミニウム製の多条ねじと、それに対応するイグスの高機能ポリマー製送りねじナットが含まれます。1mmから100mmのピッチまでご利用いただけます。ドライスピンのねじ形状は、メートルねじや台形ねじなど従来のねじ技術を拡張したものです。ドライスピン 送りねじは従来のねじ形状よりも様々な利点を備えています。

ドライスピンの多くの利点
多条ねじは、メートルねじや台形ねじよりも大きなピッチを有します。そのため、送りねじの1回転中に進む移動距離が大幅に増加します。ドライスピンは、ポリマー製ナットと送りねじを最適に組み合わせた仕様と形状により、高い効率を提供します。金属製の送りねじ駆動と比較して、最大82%の効率化と長寿命を実現します。イグスの送りねじナットを使用することで、塵や埃が付着することなく、クリーンな無潤滑運転が可能です。

すべて試験済みです!
ドライスピン 送りねじの形状は、従来の台形ねじの優れた代替品です。イグリデュール ポリマー製ナットと送りねじを最適に組み合わせたドライスピンの仕様と形状には、様々な利点があります。より厳しい製造公差、丸みを帯びた歯形、最適化されたねじ山角度、DIN103規格よりもポリマー製ナットに最適な非対称な形状などの特性があります。イグスの寸法 DS10x2、DS10x3、DS12x3、DS14x4、DS18x4は、1:1での置換えが可能です。

厳しい製造公差で3倍の改善
DIN103に準拠した台形ねじ (TR18x4) では、外径の許容差は最大-0.3mmです。ラジアルクリアランスが大きいと、騒音や振動の原因になります。ドライスピンの技術では、同じ直径とピッチで最大公差は-0.1mmを確保しています。外径公差を3倍に改善することで、高速回転時のスムーズな走行と精度を最適化します。

ドライスピンの丸みを帯びたねじ山形状により低騒音・低振動と高速化を実現
ドライスピンのねじ形状は、ねじ山が丸みを帯びており、製造公差が厳しいため、騒音の原因となりうる送りねじとナット間の接触面積が減少しています。接触面積が大きいほど作動音や振動の発生に繋がるため、接触面積の低減が低い送りねじは重要となります。これにより、低騒音で、より高い移動速度を達成することができます。

ねじ山の非対称性により、最大30%の長寿命化
通常よりねじ山間隔の広いドライスピンは、無潤滑で使用可能なイグリデュール製送りねじナットと最適な組み合わせとなります。ドライスピンの送りねじは、最適化されたトライボロジーよりねじ山と谷の形状を非対称にしています。耐摩耗性の高い材質と高効率の形状より、標準的なすべりねじと比較して最大5倍もの長寿命を実現しています。
試験レポートへ

ドライスピンをお試しください

送りねじ無料サンプル

実物サンプルを実際に手に取って確認することは重要です。ドライスピン 送りねじユニットのサンプル品をお送りします。このサンプルには、ドライスピン送りねじの仕様や利点に関する情報がすべて記載されています。実際にご覧いただき、ご質問がございましたら当社までお問い合わせください。
送りねじの無料サンプル請求はこちら


オンライン注文

ねじサイズ
製品一覧へ


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG