言語の変更 :

最新の設計研究
この研究では、固定ベアリング・バージョンには、金属製クランプリングとイグリデュール® 滑り軸受を備えた強化プラスチック・ブロックを組み合わせ、浮動ベアリング・バージョンには、イグリデュール® 特殊スライダーを備えたプラスチック・ブロックのみを組み合わせました。これらは金属製ベアリングブロックと1:1です。また、標準的な金属製ベアリングブロックに比べ、最大60%安く、80%軽くなっています。新しい固定式ベアリングプラスチックベアリングブロックには4つの寸法があります。
SLSP-S6-FL
SLSP-S8-FL
SLSP-S10-FL
SLSP-S12-FL




| 製品番号: | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | 最大許容静荷重 [N] | 重量 [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5.5 | 6 | 30 | 150 | 20 | 
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6.6 | 8 | 38 | 150 | 35 | 
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 10 | 52 | 350 | 69 | 
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 12 | 52 | 350 | 76 | 

ドライスピン® テクノロジーでできること
ドライスピン® の急勾配ねじ技術は、イグス® が2013年に自社開発したもので、従来の急勾配ねじに比べて多くの利点があります。平らなフランク角により、加えられた力を効率的に並進運動に変換します。プラスチックナットとスピンドルに合わせた仕様と形状により、ドライスピン® 、急勾配ねじの寿命と効率がさらに向上します。丸みを帯びた歯面形状のおかげで、ねじスピンドルとリードスクリューナットの接触面が減少し、ねじシステムは負荷がかかってもほとんど振動なく静かに作動します。
個々のドライスピン® のネジ山の間隔が広いため、ネジ山のトライボロジー的に最適化されたポリマーの割合が増加します(1.3倍)。より耐摩耗性の高い素材と高い効率性は、従来のスティープネジよりも5倍も長い寿命の決め手となります。

無料糸サンプルで
総合的な印象を得るためには、実際のサンプルを手に取ることが重要です。ドライスピン® リードスクリューのサンプルをお送りいたします。
ドライスピン® リードスクリュー技術の仕様と利点をすべてサンプルにまとめました。ご自身の目でお確かめください。ご不明な点がございましたら、当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00