言語の変更 :

イグリデュール製3Dプリンター用® R
ネジ式スピンドルシステムは、すべてのDIY 3Dプリンターの心臓部です。プリントベッドの正確な位置決めを保証し、メンテナンスフリーで耐久性に優れています。
設計に要する時間を短縮し、リードスクリュー技術の調達プロセスを最適化します。
| 製品番号: | 材質 | ねじ | 方向 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 表面積 キャリングシェア | 重量 [g] | 最大静荷重 [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | イグリデュール R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10.5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 | 
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | イグリデュール R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 | 
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | イグリデュール R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 | 
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | イグリデュール R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 | 
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | イグリデュール R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 240 | 
| 製品番号: | 材質 | ねじ | 方向 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 重量 [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | イグリデュール R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4.8 | 
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | イグリデュール R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22-26 | 4 | 12.5 | 4 | 
実績のある制振耐久ランナー、PTFE不使用
イグリデュール® Rは、PTFEを必要としないねじ込みナットです。安全性、耐久性、予測可能性、振動減衰性に優れています。さらに
当社のその他の標準材料J、J200、E7、J350およびW300は、試験方法SQP M1227(LC-MS/MSおよびGC-MS)/ SOP M1227(LC-MS/MSおよびGC-MS)に従い、約100種類の最も重要なPFAS化合物について試験され、"PFASフリー" 材料として承認されています。

無料糸サンプルで
総合的な印象を得るためには、実際のサンプルを手に取ることが重要です。ドライスピン® リードスクリューのサンプルをお送りいたします。ドライスピン® リードスクリュー技術の仕様と利点をすべてサンプルにまとめました。ご自身の目でお確かめください。ご不明な点がございましたら、当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00