言語の変更 :

chainflex® ケーブルを使用した状態監視(i.Sense)に追加モジュールは必要ありません。統合やネットワーキングの際、追加ソフトウエアなしで操作できます。このような場合、cainflex® ケーブルが状態監視の3つの可能性を引き継ぎます。
smart plasticのi.Senseコンディション・モニタリング・システムの一部として、i.Sense CF.Dの全データは制御盤モジュールi.Ceeでも分析できます。これにより、システムのアラームとエスカレーション管理全体をデジタル制御することができます。
また、i.Ceeモジュールは、予知保全コンセプトにおいて多くの統合オプションを提供します。使用状況に応じて定期的なメンテナンスをスケジュールする予防サービス管理から、様々なモバイルチャンネルを通じて不測の変化を即座に報告する場所に依存しない故障管理まで。すべての情報は最新のダッシュボードに集約され、顧客の要求に応じて、オンラインまたはオフラインでローカルネットワークに接続されます。

インダストリー4.0に対応したイグスの製品ポートフォリオをご紹介します
無料パンフレットの内容の概要:


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00