6本のチェーンフレックス ケーブルの断面を拡張

CFの断面積を拡張
chainflex® テストラボでテスト済み、4年保証付き

テクニカルデータ

製品番号:線心数、導体断面積 [mm²]外径 [mm]銅質量 [kg/km]重量 [kg/km]
CF140.05.04.UL(4Gx0.5)S7.53881
CF150.UL.15.25.25G1.524.5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0.34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5.52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間