言語の変更 :

イグス® と同様、ビンダーも家族経営の会社です。1960年に設立された同社は、"によると、今日、サーキュラーコネクター分野のマーケットリーダーの1つです。" 。現在、フランツ・ビンダー社は、5大陸で45の販売パートナーと提携している。組み立て式コネクターと機器側コネクターはすべてドイツで製造され、長い輸送ルートを削減すると同時に、エコロジカル・フットプリントを強化しています。ドイツ製。
このように、当社は重要な産業分野で製品範囲を拡大し、M8およびM12方向のコネクター・プログラムを完成させています。これにより、高品質の丸型コネクターの品揃えをさらに充実させることができます。
個々の部品がすべて揃った受託サービスパックを在庫しておりますので、センサーケーブルやアクチュエーターケーブルをお客様ご自身で素早く簡単に組み立てることができます。
igus® では、お客様のご要望に応じて、移動アプリケーション用の組立済みケーブルも提供しています。
代表的な応用分野
測定および制御技術、例えば誘導センサー、ライトバリア、トルクセンサー、自動包装機、コネクター内蔵センサーおよびアクチュエーター




Binder GmbH社のカタログを追加。M8およびM12の既製サービスパックの提供を開始。これらはすでに完全にラベル付けされており、ハーネスに直接使用することができます。
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3極 | ケーブルソケット | 3.5-5.0 mm | 注文 | 
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3極 | ケーブルコネクター | 3.5-5.0 mm | 注文 | 
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4極 | ケーブルソケット | 3.5-5.0 mm | 注文 | 
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4極 | ケーブルコネクター | 3.5-5.0 mm | 注文 | 
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3極 | ケーブルソケット | 4.0-5.5 mm | 注文 | 
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3極 | ケーブルコネクター | 4.0-5.5 mm | 注文 | 
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4極 | ケーブルソケット | 4.0-5.5 mm | 注文 | 
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4極 | ケーブルコネクター | 4.0-5.5 mm | 注文 | 
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | ケーブルソケット | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | ケーブルコネクター | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| 99 2444 21 05 | MAT01718734 | 4+PE | ケーブルソケット | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | ケーブルコネクター | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3極 | ケーブルソケット | 4.0-6.0 mm | 注文 | 
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3極 | ケーブルコネクター | 4.0-6.0 mm | 注文 | 
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4極 | ケーブルソケット | 4.0-6.0 mm | 注文 | 
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4極 | ケーブルコネクター | 4.0-6.0 mm | 注文 | 
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5極 | ケーブルソケット | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5極 | ケーブルコネクター | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8極 | ケーブルソケット | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8極 | ケーブルコネクター | 8.0-10.0 mm | 注文 | 
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5極 | ケーブルソケット | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5極 | ケーブルコネクター | 6.0-8.0 mm | 注文 | 
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4極 | ケーブルソケット | 5.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4極 | ケーブルコネクター | 5.0-8.0 mm | 注文 | 
| バインダー品番 | イグス 製品番号 | 極数 | コンタクト 種類 | クランプ範囲 | オンラインショップへ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8極 | ケーブルソケット | 5.0-8.0 mm | 注文 | 
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8極 | ケーブルコネクター | 5.0-8.0 mm | 注文 | 

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00