Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb社は、汚れた道路や歩道、広場を清掃する自治体車両向けの高圧洗浄機を製造しています。この機械の中心的な機能を担うのが、車両前方に設置されたFSB1500/2600ダブルブームスプレーヤです。これには、サイドノズル、ミドルパーツ、電子的に切り替え可能な床下用高水圧ノズルが搭載されています。この高圧洗浄機の特長は、拡幅可能な洗浄ノズルを備えている点です。
ダブルブームスプレーヤは、両側それぞれ500mmまで伸縮可能です。そのため、広い範囲を素早く清掃でき、また公園のベンチやゴミ箱の間も複雑なハンドル操作無く走行することができます。同社のエンジニアは、このブームの伸縮機能に
ドライリンW ダブルレール WSと
ドライリンW ピローブロックを採用しました。
耐食性に優れたこの部品は、摩耗、水、ミスト、砂、砂利、ブレーキダストに強く、加えて、縁石や石畳を通過する際の激しい衝撃や振動に耐える堅牢性も備えています。また、洗浄水の積載量を可能な限り確保できるよう、軽量化も実現しています。
ドライリンリニアガイドについて詳しく2023年マヌス賞受賞者の概要はこちら