メンテナンスフリー、無潤滑運転
あらゆる軸材質との組合せで低い摩擦係数
優れた耐摩耗性
吸湿率が非常に低い
完全にメンテナンスフリー
硬質アルマイト処理アルミニウムとの組合せで極めて長い耐用年数
硬質アルマイト処理アルミニウムとの組合せで摩擦係数が低い
硬質アルマイト処理アルミニウムとの組合せで抜群の耐摩耗性
完全にメンテナンスフリー
連続運転の使用温度 -100℃~+250℃
幅広い耐薬品性
吸湿率が非常に低い
メンテナンスフリー
連続運転時使用温度: -50℃~+70℃
薬品全般に対する耐性
非常に低い吸湿性
AWM(P): | 硬質アルマイト処理アルミニウム製軸
h10またはh8 |
SWM: | 硬質処理と研磨を施したスチール製軸
h6、(1.1213) |
EWM: | 硬質処理と研磨を施したステンレス製軸
h6、(1.4125) |
EEWM: | 硬質処理と研磨を施したステンレス製軸
h6、(1.4034) |
hv: | 硬質クロムめっきおよび研磨を施したスチール製軸
h7、(1.1213) |