ドライリンSLWPリニアモジュール ECOシリーズ

2つのサイズをご用意、優れたコスト効率

  • econシリーズのリニアシステムエントリープログラム
  • 射出成形のクロスバーとスライドにより、一貫したコスト効率を実現
  • シルバーアルマイト加工を施したレールプロファイルにより、常にコスト効率に優れています。
  • 高速急勾配ネジまたはセルフロック台形ネジで構成可能
  • 潤滑剤不要、メンテナンスフリー

SLWP経済シリーズのサイズ

SLWP-0630-E econシリーズのリニアモジュール、ねじ軸とスライド付き。
  • スライド長: 60 mm
  • 最大ストローク: 300 mm
  • シャフト直径:5 mm
  • 最大静圧耐荷重
    • アキシャル:50N
    • ラジアル50N
SLWP-1040 econシリーズのリニアモジュール。ガイドとねじ軸付き。
  • スライド長:29 mm
  • 最大ストローク: 500 mm
  • シャフト直径:8 mm
  • 最大静圧許容荷重
    • アキシャル: 50N
    • ラジアル50N

製品サービス

テクニカルデータをダウンロード

見積り依頼

無料オンラインコンフィギュレーター

SHTシリーズの技術オプション

リードスクリュー材質

drylin 用の gewindematerial 製ねじ棒3本。

電気駆動システム:イグス製電動モーター

drylinスライダー用のステッピングモーターで、差し込み式コネクタ付きです。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間