言語の変更 :
当社のリードスクリュー・ナットは、6種類、6種類の材質があり、カスタマイズ仕様も可能です。適合するスピンドルは、ピッチ、台形またはメートルねじで、ステンレス、スチールまたはアルミニウムで入手できます。リードスクリューナットとスピンドルの範囲は、直径4~50 mm、ピッチ0.5~100 mmです。
ステンレス製スピンドルとイグリデュール(® )高性能ポリマー製のリードスクリューナットの使用により、当社のドライスピン(® )リードスクリュー技術は、完全無潤滑でメンテナンスフリーです。静かなドライ運転と耐汚れ性により、最も多様な条件下で幅広い用途が可能です。

1
ドライスピン® テクノロジーの品質にご納得いただき、無料ねじサンプルをご請求ください。ドライスピン® リードスクリュー技術の仕様と利点に関するすべての重要な情報は、サンプルスリーブに記載されています。
多目的な印象を得るためには、実際のサンプルを手に取ることが重要です。喜んでお送りいたします。特注サンプルも可能です。お気軽にお問い合わせください。

ドライスピン® リードスクリュー技術の詳細と、あらゆる利点についてご覧ください。ご質問がある場合、または個人的なコンタクトをお探しの場合は、当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00