堅牢性を重視:安定したセンターバンドチェーンとして設計されたE4.1プラスチックエナジーチェーンは、ドリルシップでの信頼性の高いケーブルルーティングを保証します。
ジャックアップリグは、モジュール式掘削装置(MDR)として使用され、追加の掘削装置を固定掘削プラットフォームまで運搬する。掘削現場に到着すると、ドリルシップの脚が海底まで伸び、掘削床を掘削プラットフォームの高さまで持ち上げるための安全な足場を提供する。掘削現場の上方にカンチレバーが配置され、掘削が開始される。このジャッキアップリグでは、計画段階でカンチレバーと掘削床への適切なケーブルルーティングが求められ、ケーブルの高い追加荷重に永続的かつ故障なく耐えられるものでなければならなかった。設置のもう一つの前提条件は、省スペースシステムでした。設置スペースが狭いため、すべてのケーブルをコンパクトかつ安全に束ねる必要があった。
高い追加荷重、堅牢なケーブル配線、コンパクトな設置。このような要件を念頭に置いて、メーカーが探し求めたのが、当社のE4.1シリーズ・エナジーチェーンでした。これらは、Ausführungen 800 およびE4.112 で使用されています。特に頑丈なヘビーデューティーシリーズのケーブルガイドが選ばれたのは、寸法が大きく、ケーブルパッケージが重いためです。荷重とともに安全に移動するため、センターベルトチェーンとして、つまり補強システムとして設計されました。どちらのシステムも支持距離が小さいため、あらゆる直径のケーブルを安全に誘導することができ、最終的にはフェールセーフでメンテナンスフリーのシステムに反映されます。
このシステムでe-chain® を使用する要件のひとつは、重いケーブル重量を安全かつ永続的に移動させることだった。
カンチレバーの側面に大きなエネルギーチェーンがはっきりと見える。これはドリルフロアのスキッドと一緒に動く。
使用製品はこちら
内側高さ hi: 200 mm内側幅Bi: 200 - 600 mm曲げ半径 R: 325 - 1000 mmピッチ: 250 mm
内側高さ hi: 112 mm内側幅 Bi: 50 - 600 mm曲げ半径 R: 200 - 1000 mmピッチ:143 mm
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00